"7/8"" St. 0° Schraubklemmanschluss"
3-pol., max. 1,5mm², 6 -8mm
ArtNr.: | 7000-78071-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.06 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade
7/8" (3-polig)
Schraubklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
7/8" (3-polig)
Schraubklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
---|---|
Gewinde | 7/8" |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 300 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 300 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 12 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 6 mm |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879631433 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Entmanteler ----
---- Kabelschere ----
---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschneider ----