7/8'' St. 0° Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 1,5mm², 6-8 mm
ArtNr.: | 7000-78061-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.06 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade
7/8" (4-polig)
Schraubklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
7/8" (4-polig)
Schraubklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Material Kontakt | Messing, Bronze |
Polzahl | 4 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 300 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 300 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 9 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 16 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | 7/8" |
Steckzyklen min. | 50 |
Geräteschutz
Geschirmt | nein |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Isolationswiderstand min. | 10000 MΩ |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
Material Gehäuse | PBT |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 6 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 8 mm |
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
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134798 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Kabelschere ----
---- Kabelschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Abisolierzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Crimpzange ----
---- Entmanteler ----