Crimpzange Hex 0.14–10.0mm² Crimplänge bis 12mm
ArtNr.: | 7000-98401-0000000 |
Gewicht: | 0.371 kg |
Ursprungsland: | SE |
Beschreibung
Werkzeug
Crimpzange
für Sechskantcrimpung
0.14...10 mm²
Verpackungseinheit: 1 Stück
Crimpzange
für Sechskantcrimpung
0.14...10 mm²
Verpackungseinheit: 1 Stück
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 176 mm |
---|---|
Breite | 62 mm |
Tiefe | 26 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043811 |
ECLASS-11.1 | 21043811 |
ECLASS-12.0 | 21043811 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879733120 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 82032000 |