M12 St. 0° X-kod. Schneidklemmanschluss
8-pol., AWG26-22, 5,5 - 9 mm, CAT6A
ArtNr.: | 7000-21101-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.09 kg |
Ursprungsland: | TW |
Beschreibung
Ethernet CAT6A
Stecker gerade
M12, 8-polig
X-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 5.5...9 mm
Stecker gerade
M12, 8-polig
X-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 5.5...9 mm
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | X |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 0,5 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 10000 MBit/s |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,34 mm² |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 5,5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 9 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879503990 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschere ----
---- Seitenschneider ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschneider ----