M12 St. 0° X-kod. Schneidklemmanschluss
8-pol., AWG26-22, 6,5 - 9 mm, CAT6A
ArtNr.: | 7000-21111-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.1 kg |
Ursprungsland: | PL |
Beschreibung
Ethernet CAT6A
M12, 8-polig
Stecker gerade
X-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
M12, 8-polig
Stecker gerade
X-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | X |
Polzahl | 8 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 2 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT6A |
---|---|
Übertragungsrate max. | 10000 MBit/s |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,34 mm² |
AWG-Nummer min. | 26 |
AWG-Nummer max. | 22 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schneidklemmen IDC |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Schlüsselweite | SW17 |
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
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
Klemmbereich min. | 6,5 mm |
Klemmbereich max. | 9 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909014141 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Kabelschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Seitenschneider ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschere ----