M12 St. 90° D-kod. Push-Lock-Anschluss
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5
ArtNr.: | 7000-14811-0000000 |
Gewicht: | 0.04 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Ethernet CAT5
Stecker 90°
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Push-Lock-Federanschluss
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...8 mm
Stecker 90°
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Push-Lock-Federanschluss
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...8 mm
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Kodierung | D |
Material Kontakt | Bronze |
Polzahl | 4 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 60 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt (UL) | 4 A |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse min. | 0,08 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse max. | 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse max. | 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG min. | 28 AWG |
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG max. | 20 AWG |
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG min. | 26 AWG |
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG max. | 18 AWG |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Push-Lock-Federanschluss |
---|---|
Steckzyklen min. | 100 |
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 4 mm |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028964 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |