Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Steckbare Motorentstörung 10m PUR(schwarz-halogenfrei)  236142
Abbildung ähnlich

Steckbare Motorentstörung 10m PUR(schwarz-halogenfrei)

Stern 5,5KW-3X575

ArtNr.: 236142
Gewicht: 1.52 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

3× 575 V AC
VDR-Motorbeschaltung (Stern)
10.0 m
PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm²; nummerierte Adern, halogenfrei
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 10 ... 400 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 400 V
Eingangsspannung AC max. 575 V
Installation | Anschluss
Geschlecht female
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 10 + PE
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet
Material Gehäuse Aluminiumdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 72 mm
Breite 93 mm
Tiefe 43 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015141
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 236142_9008-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 236142_9008-04-16_uk_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----