Steckbare Motorentstörung 5m PUR 5,5KW 3X575V
Stern (schwarz-halogenfrei)
ArtNr.: | 236148 |
Gewicht: | 0.72 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
3× 575 V AC
VDR-Motorbeschaltung (Stern)
5.0 m
PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm²; nummerierte Adern, DESINA conform
VDR-Motorbeschaltung (Stern)
5.0 m
PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm²; nummerierte Adern, DESINA conform
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 10 ... 400 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 575 V |
Installation | Anschluss
Geschlecht | female |
---|
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 10 + PE |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 43 mm |
---|---|
Breite | 93 mm |
Tiefe | 72 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879015134 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----