Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul  21200
Abbildung ähnlich

Siemens Schaltgerätentstörmodul

RC, 24VDC

ArtNr.: 21200
Gewicht: 0.006 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

24 V AC/DC
RC
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 24 V
Eingangsspannung AC max. 53 V
Eingangsspannung DC min. 24 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 28 mm
Breite 8,6 mm
Tiefe 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019996
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: CSA CA 21200_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 21200_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----