저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  21200
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 24VDC

Art.No.: 21200
무게 0.006 kg
원산지:  DE

설명

24 V AC/DC
RC
Certificate

Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Electrical data | Input
Input voltage AC min. 24 V
Input voltage AC max. 53 V
Input voltage DC min. 24 V
Input voltage DC max. 53 V
Mechanical data | Mounting data
Height 28 mm
Width 8,6 mm
Depth 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019996
세번부호 85363010
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: CSA CA 21200_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 21200_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Screwdriver ----