Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Einsätze

  (70 Produkte)

Unser Programm an festpoligen Kontakteinsätzen im Produktbereich Modlink Heavy der Schweren Steckverbinder beinhaltet sogenannte Baureihen A, D, E, EE, K, HSE, HV und Q. Eine Bemessungsspannung von bis zu 830V und ein Bemessungsstrom von bis zu 80A sind hier verfügbar. Insgesamt stehen mit Schraubanschlusstechnik, Crimpanschlusstechnik und Push-in-Anschlusstechnik drei verschiedene Anschlusstechniken zur Auswahl.↓ Weiterlesen ↓

Einsätze
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Vor allem die Schnellanschlusstechniken Push-in ermöglichen einen sekundenschnellen Leitungsanschluss. Die Push-in Module sind als festpolige sowie modulare Kontakteinsatzgrößen verfügbar.
Das Modlink Heavy Produktprogramm verfügt über folgende Kundenvorteile:

  • Flexibel: Unterschiedliche Anschlusstechniken sind bei Kontakteinsätzen beliebig miteinander kombinierbar – selbstverständlich steckkompatibel zum Marktstandard
  • Schnell: Schnellanschlusstechniken wie Push-in ermöglichen einen sekundenschnellen Leitungsanschluss. Die Push-in Module sind für alle festpoligen sowie modularen Kontakteinsatzgrößen verfügbar
  • Global: Weltweiter Einsatz durch UL-Zulassung auf den Produkten

Die Modlink Heavy Einsätze verfügen über folgende Produkteigenschaften:

  • Bemessungsspannung 250V bis 830V
  • Bemessungsstrom 10A bis 80A
  • Polzahl 3 bis 64 + PE
  • Steckkompatibel zum Marktstandard