A3 Stift 3-polig, Schraub, 400 V, 10 A
ArtNr.: | 70MH-ES003-AS02010 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.018 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
A3
Stift
3-polig
Schraubklemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Stift
3-polig
Schraubklemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 400 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 400 V |
Betriebsstrom | 10 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
Installation | Anschluss
Abisolierlänge | 5,8 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser min. | 4 mm |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Anzugsdrehmoment Klemmschraube | 0,2 Nm |
Geschlecht | male |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 3 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | IIIb |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten
Auszugskraft min. | 40 N |
---|---|
Haltekraft min. | 150 N |
Ziehkraft max. | 100 N |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktträger | PA GF |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | A3 |
---|---|
Höhe | 26 mm |
Breite | 21 mm |
Tiefe | 21 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879640206 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |