B10 Buchse 3+2-polig, Push-in, 800/500 V, 16 A
ArtNr.: | 70MH-EB3U2-EP05020 |
Gewicht: | 0.061 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
B10
Buchse
3+2-polig
Push-In Klemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Bitte Aderendhülse verwenden.
Buchse
3+2-polig
Push-In Klemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Bitte Aderendhülse verwenden.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. | 830 V |
---|---|
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. | 500 V |
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max. | 830 V |
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 500 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
AWG-Nummer min. | 26 |
AWG-Nummer max. | 13 |
Installation | Anschluss
Abisolierlänge min. | 8 mm |
---|---|
Abisolierlänge max. | 10 mm |
Anschlussart | Push-In Federkraftklemmen |
Geschlecht | female |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 3 + 2 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung Powerkontakte | 8 kV |
Bemessungsstoßspannung Signalkontakte | 6 kV |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktträger | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | B10 |
---|---|
Höhe | 37 mm |
Breite | 34 mm |
Tiefe | 63,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879664448 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |