Zugentlastung für Modlight70
Kabeleinführung unten oder seitlich
ArtNr.: | 4000-75070-0000922 |
Gewicht: | 0.1 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Montageadapter
zur Zugentlastung
Abgang nach unten oder seitlich
zur Zugentlastung
Abgang nach unten oder seitlich
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 15 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371290 |
ECLASS-7.0 | 27371290 |
ECLASS-8.0 | 27371290 |
ECLASS-9.0 | 27371290 |
ECLASS-10.1 | 27371292 |
ECLASS-11.1 | 27460402 |
ECLASS-12.0 | 27460402 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879031073 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |