Modlight50/70 Magnetfuß mit M12 Stecker 8-polig
Anschluss seitlich
ArtNr.: | 4000-75070-0000921 |
Gewicht: | 0.381 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Magnetfuß
mit M12-Flanschsteckverbinder (8-polig)
mit M12-Flanschsteckverbinder (8-polig)
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminium |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 35 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | FE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 8 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371235 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC001154 |
GTIN | 4048879031080 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |