Modlink MSDD Gender Changer
USB-A 2.0 Bu/Bu
ArtNr.: | 4000-68000-9040020 |
Gewicht: | 0.012 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Gender Changer
USB (Bauf. A – Bauf. A)
USB (Bauf. A – Bauf. A)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 38 mm |
---|---|
Breite | 14 mm |
Tiefe | 40 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27069202 |
ECLASS-7.0 | 27069202 |
ECLASS-8.0 | 27060324 |
ECLASS-9.0 | 27060324 |
ECLASS-10.1 | 27060324 |
ECLASS-11.1 | 27060324 |
ECLASS-12.0 | 27060324 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036917 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |