Modlink MSDD Gender Changer
RJ45 Cat 6A Bu/Bu geschirmt
ArtNr.: | 4000-68000-9040012 |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | LV |
Beschreibung
Gender Changer
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)
Zink-Druckguss, vernickelt
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)
Zink-Druckguss, vernickelt
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 13,2 mm |
---|---|
Breite | 15,6 mm |
Tiefe | 34,4 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879600866 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |