Abbildung ähnlich
RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 45m
ArtNr.: | 7001-74311-7904500 |
Gewicht: | 2.087 kg |
Ursprungsland: | HU |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879843850 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |