저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded

PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 45m

Art.No.: 7001-74311-7904500
무게 2.087 kg
원산지:  HU

GTIN 4048879843850
세번부호 85444210
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)