MSDD Hybridfeldbusankopplung
Blindabdeckung
ArtNr.: | 676364 |
Gewicht: | 0.08 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Blindabdeckung
Selbsteinbau
Selbsteinbau
Technische Daten
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe Ausschnitt | 90 mm |
---|---|
Breite Ausschnitt | 80 mm |
Höhe | 103 mm |
Breite | 93 mm |
Tiefe | 35 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879039109 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |