HYBRID FIELD-BUS COUPLERS
Blind Cap
Artigo Nº | 676364 |
Peso: | 0.08 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
Blind plug
Self-installation
Self-installation
Dados tecnicos
Device protection | Media
Flame resistance | flame retardant |
---|
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Plastic |
Mechanical data | Mounting data
Height cutout | 90 mm |
---|---|
Width cutout | 80 mm |
Height | 103 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 35 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -25 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 50 °C |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Classificação fiscal | 85389099 |
GTIN | 4048879039109 |
Quantidade por embalagem | 1 |