Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MQ15 Bu. 0° freies Ltg-ende 600V AC Typ 3
Abbildung ähnlich

MQ15 Bu. 0° freies Ltg-ende 600V AC Typ 3

PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 30m

ArtNr.: 7000-P8221-P163000
Gewicht: 3.474 kg
Ursprungsland:  DE

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-P8081_09-05-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-P8081_09-05-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-P8221-P16xxxx_01-06-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8221-P16_stp_x_a.zip (A)