Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1600VA IN:400/480VAC OUT:120/230VAC

ArtNr.: 866739
Gewicht: 26 kg
Ursprungsland:  CZ

GTIN 4048879448949
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)