저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:1600VA IN:400/480VAC OUT:120/230VAC

Art.No.: 866739
무게 26 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879448949
세번부호 85043200
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)