M12 St 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-13321-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.046 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
Stecker gerade
M12, 5-polig
A-kodiert
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
M12, 5-polig
A-kodiert
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
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
Betriebsstrom je Kontakt max. (URc) | 3 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Schlüsselweite | SW18 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 6 mm |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Höhe | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Tiefe | 20 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198837 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Kabelschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschere ----
---- Entmanteler ----
---- Seitenschneider ----
---- Anschlusskabel ----