IR Relaissockelbaustein
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 61300 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.075 kg |
Ursprungsland: | IT |
Beschreibung
für Industrierelais
4 Wechsler
0...230 V AC/DC
ohne Bauteile
4 Wechsler
0...230 V AC/DC
ohne Bauteile
Technische Daten
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Schaltspannung DC max. | 110 V |
Schaltstrom max. | 5 A |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP40 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 76,5 mm |
Breite | 27 mm |
Tiefe | 65 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371603 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371603 |
ECLASS-8.0 | 27371603 |
ECLASS-9.0 | 27371603 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025935 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |