EOL - Modlight50 LED Modul rot
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 4000-75050-1011000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.044 kg |
Ursprungsland: | ID |
Beschreibung
LED-Modul (rot)
Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Stromaufnahme | max. 62.5 mA |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
---|---|
Anschlussart | Bajonett-Verschluss |
Gehäuse | Kunststoff, PC |
Abmessungen H×B×T | 52×50×50 mm |
Temperaturbereich | -30...+60 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879319768 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |