EOL - MODLIGHT50 LED MODUL RED
Product discontinued
Art.No.: | 4000-75050-1011000 |
Alternative product: | |
Weight: | 0.044 kg |
生産現国: | ID |
製品説明
LEDモジュール(赤)
技術情報
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Current consumption | max. 62.5 mA |
General data
Protection | IP65 ネジ締込時(EN 60529) |
---|---|
Connection | ノッチ付コンタクト |
Housing | プラスチック, PC |
Dimensions H×W×D | 52×50×50 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
取引条件
GTIN | 4048879319768 |
---|---|
HSコード | 85319000 |
Packaging unit | 1 |