Aktive MSDD Hybridfeldbusankopplung Profibus
2 x M12 B-codiert, Buchse
ArtNr.: | 67604 |
Gewicht: | 0.19 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
M12, M12 (Buchse/Buchse) B-kodiert; RS485 (SUB-D9)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 12 MBit/s |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 0,25 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 2,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Federkraftsteckklemmen |
---|
Geräteschutz
Geschirmt | nein |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe Ausschnitt | 90 mm |
---|---|
Breite Ausschnitt | 80 mm |
Höhe | 103 mm |
Breite | 93 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879041478 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Zubehör
---- Abschlusswiderstand ----
---- Verschlussschraube ----
---- Datenleitung ----