Busabschlussstecker M12 B-kod.
Profibus
ArtNr.: | 7000-14041-0000000 |
Gewicht: | 0.01 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
PROFIBUS
Abschlusswiderstand
Stecker
M12, 4-polig
B-kodiert
Abschlusswiderstand
Stecker
M12, 4-polig
B-kodiert
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | B |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
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
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879198592 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85331000 |
Zubehör
---- Anschlusskabel ----
---- Datenleitung ----