Abgekündigt seit 27. April 2020
Letztes Bestelldatum 30. November 2020
ArtNr.: | 87014 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.37 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Strom: 2.5 A
Schraubklemme: 0.14...1.5 mm²
OUTPUT: 12...15 V DC
Strom: 2.5 A
Schraubklemme: 0.14...1.5 mm²
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 5 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 115 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 230 V |
Eingangsspannung AC min. | 100 V |
Eingangsspannung AC max. | 240 V |
Eingangsspannung DC min. | 120 V |
Eingangsspannung DC max. | 370 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,6 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,4 A |
Einschaltstromstoß max. | 40 A |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 10 A |
Wirkungsgrad | 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 12 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 12 V |
Ausgangsspannung DC max. | 15 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 2,5 A |
Netzausfallüberbrückung min. | 10 ms @ 115 V AC |
Netzausfallüberbrückung max. | 25 ms @ 115 V AC |
Restwelligkeit effektiv max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Derating ab | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 20 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 90 % keine Kondensation |
Konformität
Produktstandard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMV | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Niederspannungsrichtlinie | EN 61204-3 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879299428 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----
---- Schraubendreher ----