Abbildung ähnlich
AIDA Push Pull Schutzkappe Kunststoff RJ45,SCRJ
ArtNr.: | 4000-74000-9010000 |
Gewicht: | 0.004 kg |
Ursprungsland: | DE |
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 22,8 mm |
---|---|
Breite | 22,8 mm |
Tiefe | 9,5 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879335607 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |