Ürün resmi farklı olabilir
AIDA PUSH PULL PLASTIC CAP RJ45, SCRJ
Ürün No. | 4000-74000-9010000 |
Ağırlık | 0.004 kg |
Menşei: | DE |
Teknik Veriler
Mechanical data | Mounting data
Height | 22,8 mm |
---|---|
Width | 22,8 mm |
Depth | 9,5 mm |
Ticari bilgiler
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879335607 |
Gümrük tarife no (gtip) | 39269097 |
Paket miktarı | 1 |