Modlink MSVD Steckdose Deutschland mit LED gelb
250VAC/16A Schraubklemmen
ArtNr.: | 67901 |
Gewicht: | 0.113 kg |
Ursprungsland: | BE |
Beschreibung
Deutschland (VDE) weiß
Schraubklemmen
LED (gelb)
Schraubklemmen
LED (gelb)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 77 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Tiefe | 70 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879041430 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |