Modlink MSVD Steckdose Deutschland gelb
250VAC/16A Schraubklemmen
ArtNr.: | 67950 |
Gewicht: | 0.109 kg |
Ursprungsland: | BE |
Beschreibung
Deutschland (VDE) gelb
Schraubklemmen
Schraubklemmen
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 77 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Tiefe | 70 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879041409 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |