Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
MTPS Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt  85401
Abbildung ähnlich

MTPS Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

ArtNr.: 85401
Gewicht: 1.55 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

Die MTPS-Serie umfasst Ein-/Zweiphasen-Stromversorgungen/Netzgeräte, die Sicherheitstransformatoren enthalten, mit der Schutzklasse I und Schutzart IP20 für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung 1 Primärseite extern 0,2 A @230 V AC
Absicherung 2 Primärseite extern 0,15 A @400 V AC
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 1 AC min. 195,5 V
Eingangsspannung 1 AC max. 264,5 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsspannung 2 AC min. 340 V
Eingangsspannung 2 AC max. 460 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,16 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,11 A
Elektrische Daten | Ausgang
Absicherung Sekundärseite extern 1 A
Ausgangsbeschaltung LED, Siebungskondensator, VDR
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom max. 1 A
Charakteristik sekundäre Absicherung Träge
Restwelligkeit max. 5 %
Diagnosen
Statusanzeige LED grün
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Befestigungsmaß a 96 mm
Befestigungsmaß b 60 mm
Befestigungsmaß c 5,5 mm
Höhe 108 mm
Breite 87 mm
Tiefe 124 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMV EN 55011 B, EN 61000-3-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079860
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85400_ina_2_10.pdf (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 85401_PD_X_14.zip (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85401_757-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85401_757-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 85401_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 85401_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85401_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85401_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 85401_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 85401_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Gerätemarkierer ----
---- Feinsicherung ----