MTPS Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/0,5ADC
ArtNr.: | 85400 |
Gewicht: | 1.28 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Die MTPS-Serie umfasst Ein-/Zweiphasen-Stromversorgungen/Netzgeräte, die Sicherheitstransformatoren enthalten, mit der Schutzklasse I und Schutzart IP20 für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung 1 Primärseite extern | 0,125 A @230 V AC |
---|---|
Absicherung 2 Primärseite extern | 0,1 A @400 V AC |
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
Eingangsspannung 1 AC min. | 195,5 V |
Eingangsspannung 1 AC max. | 264,5 V |
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsspannung 2 AC min. | 340 V |
Eingangsspannung 2 AC max. | 460 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,1 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,06 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Absicherung Sekundärseite extern | 0,5 A |
---|---|
Ausgangsbeschaltung | LED, Siebungskondensator, VDR |
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom | 0,5 A |
Charakteristik sekundäre Absicherung | Träge |
Restwelligkeit max. | 5 % |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Befestigungsmaß a | 96 mm |
Befestigungsmaß b | 60 mm |
Befestigungsmaß c | 5,5 mm |
Höhe | 108 mm |
Breite | 87 mm |
Tiefe | 124 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMV | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079877 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Feinsicherung ----
---- Gerätemarkierer ----