MIRO BT
IP65 Bluetooth Master/Slave für PROFINET
ArtNr.: | 57018 |
Gewicht: | 0.2 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
PROFINET
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 150 mA |
Industrielle Kommunikation
Funkfrequenz | 2.4 GHz Bluetooth |
---|---|
Sendeleistung | 100 mW |
Installation | Anschluss
Antennenanschluss | SMA-Buchse (50 Ω) |
---|---|
Befestigungsgewinde | M4 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Metall |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 125 mm |
Breite | 86 mm |
Tiefe | 41 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 75 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 10M / 100M |
---|---|
Anschlusstyp 2 | 24 V DC |
Anschlusstyp 3 | Ant |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Kodierung | D |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 25 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | SMA |
---|---|
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | Signal |
PIN 2 | PE |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | USB Mini |
---|---|
Geschlecht | female |
Polzahl | 5 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19170101 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
ETIM-6.0 | EC001604 |
ETIM-7.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879582414 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Funkantenne ----
---- Zubehör für Antenne ----