Antennenkabel 0° auf 90° - 1 m - SMA
ArtNr.: | 57041 |
Gewicht: | 0.078 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Antennenkabel 0°/90°, SMA
1.0 m
1.0 m
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19070102 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061802 |
ECLASS-7.0 | 27061802 |
ECLASS-8.0 | 27061802 |
ECLASS-9.0 | 19070192 |
ECLASS-10.1 | 27061802 |
ECLASS-11.1 | 19070192 |
ECLASS-12.0 | 19070192 |
ETIM-5.0 | EC000416 |
ETIM-6.0 | EC000416 |
GTIN | 4048879386807 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85442000 |
Zubehör
---- Funkantenne ----