MIRO 6,2 Valvecontrol 24VDC/1ms
In:24VDC OUT:24VDC/1,5A
ArtNr.: | 506065 |
Gewicht: | 0.1 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Schaltbeschleuniger: 1 ms/24 V DC
Schraubklemmen
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 18 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 13 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom | 1,5 A |
---|---|
Ausgangsstrom max. | 0,38 A |
Dauer Stoßstrom max. | 1 ms |
Schaltfrequenz max. | 20 Hz |
Stoßstrom max. | 1,5 A |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 91 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 71 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | GD |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | In |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | O 1 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | O 2 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879571876 |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85437090 |