Proportionalverstärker, aufschnappbar
ArtNr.: | 7000-31261-0000000 |
Gewicht: | 0.094 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Steuerelektronik für Proportionalventile
18...32 V DC, gesiebt (2200 µF/1 A)
Schraubklemmen
Anlaufzeit: 10 s
Der Verstärker regelt die Stromzufuhr zu einem Proportionalventil. Dieser Strom ist proportional zum Sollwert am Eingang des Verstärkers. Zur Sollwertvorgabe ist ein Spannungsausgang von 10 V vorhanden. Nullpunkt, Strom, Anstiegs- und Abfallzeit (Rampe) könnenn mittels Potenziometer eingestellt werden. In Verbindung mit einem Proportionalventil kann dadurch ein Druck bzw. eine Menge stufenlos verstellt werden.
18...32 V DC, gesiebt (2200 µF/1 A)
Schraubklemmen
Anlaufzeit: 10 s
Der Verstärker regelt die Stromzufuhr zu einem Proportionalventil. Dieser Strom ist proportional zum Sollwert am Eingang des Verstärkers. Zur Sollwertvorgabe ist ein Spannungsausgang von 10 V vorhanden. Nullpunkt, Strom, Anstiegs- und Abfallzeit (Rampe) könnenn mittels Potenziometer eingestellt werden. In Verbindung mit einem Proportionalventil kann dadurch ein Druck bzw. eine Menge stufenlos verstellt werden.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 32 V |
Betriebsstrom max. | 2,5 A |
Stromaufnahme max. | 50 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangswiderstand min. | 200 kΩ |
---|---|
Steuerspannung DC min. | 0 V |
Steuerspannung DC max. | 10 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom | 2,5 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
---|---|
Übertemperaturschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 102 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879186810 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |