MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 95-265VAC OUT: 24V/2,5ADC
ArtNr.: | 85162 |
Gewicht: | 0.266 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Strom: 2.5 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 15 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Strom: 2.5 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 15 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 5 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 110 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 230 V |
Eingangsspannung AC min. | 95 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsspannung DC min. | 110 V |
Eingangsspannung DC max. | 300 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 1,04 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,63 A |
Einschaltstromstoß max. | 20 A |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 10 A |
Wirkungsgrad | 85 % @ 110 V AC, 87 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 22 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 2,5 A |
Restwelligkeit effektiv max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 120 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang | ja |
---|---|
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 76 mm |
Breite | 38 mm |
Tiefe | 108 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Derating ab | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879000116 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Halter für zylindrische Sicherung ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Schraubendreher ----