M8 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
3-pol., 0,14 - 0,5mm², 2,5 - 5mm
ArtNr.: | 7000-08621-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.012 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Buchse gerade
M8, 3-polig
Schraubklemmanschluss
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²
M8, 3-polig
Schraubklemmanschluss
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²
Technische Daten
Seite 1
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Familie-Bauform | M8 |
Material Kontakt | Messing |
Polzahl | 3 |
Schlüsselweite | SW12.5 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | A |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 2,5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 5 mm |
Höhe | 40 mm |
Breite | 13,5 mm |
Tiefe | 13,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224512 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Entmanteler ----
---- Crimpzange ----
---- Anschlusskabel ----
---- Kabelschneider ----
---- Abisolierzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----