M12-Verteiler 8-f., 5-pol. ohne LEDs, CNOMO
MVD8-U-XA M23-Steckanschluss 19-polig
ArtNr.: | 276314 |
Gewicht: | 0.3 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
8-fach, 5-polig
Steckanschluss M23
19-polig belegt
ohne LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Summenstrom max. | 10 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 2 |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Höhe | 152 mm |
Breite | 54 mm |
Tiefe | 25 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M23 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 19 |
PIN 1 | NO S 4 |
PIN 2 | NO S 4 |
PIN 3 | NO S 4 |
PIN 4 | NC S 2 |
PIN 5 | NO S 4 |
PIN 6 | 3 (-) |
PIN 7 | NC S 2 |
PIN 8 | NC S 2 |
PIN 9 | NC S 2 |
PIN 10 | NC S 2 |
PIN 11 | NO S 4 |
PIN 12 | 5 (PE) |
PIN 13 | NC S 2 |
PIN 14 | NC S 2 |
PIN 15 | NO S 4 |
PIN 16 | NO S 4 |
PIN 17 | NO S 4 |
PIN 18 | NC S 2 |
PIN 19 | 1 (+) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000260 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |