M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
8-pol., max. 0,5mm², 6 - 8mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-17341-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.056 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Stecker gerade
M12, 8-polig
geschirmt
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
M12, 8-polig
geschirmt
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
Technische Daten
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Kodierung | A |
Polzahl | 8 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 2 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
---|
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 6 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879195317 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Anschlusskabel ----
---- Abisolierzange ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschere ----
---- Entmanteler ----
---- Crimpzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschneider ----