M12 Duostecker 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 0,75mm², 2,1 - 3mm, 4 - 5mm
ArtNr.: | 7000-12781-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.024 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade
Y-Verteiler M12, 4-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 2.1...3/4...5 mm
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Klemmbereich 2.1...3/4...5 mm (2 Leitungsdurchführungen)
Y-Verteiler M12, 4-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 2.1...3/4...5 mm
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Klemmbereich 2.1...3/4...5 mm (2 Leitungsdurchführungen)
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 250 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 63 mm |
---|---|
Breite | 20 mm |
Tiefe | 20 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201629 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschneider ----
---- Abisolierzange ----
---- Entmanteler ----
---- Seitenschneider ----
---- Crimpzange ----