M12 Bu 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-13402-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.048 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Buchse gerade
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemme
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemme
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | A |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 5 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Schlüsselweite | SW18 |
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Material Gehäuse | Kupferlegierung |
Material Verriegelung | Kupferlegierung |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 6 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909040904 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |