M12 Bu 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-13381-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.06 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
Buchse gerade
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 4 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198806 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Seitenschneider ----
---- Anschlusskabel ----
---- Kabelschneider ----
---- Abisolierzange ----
---- Kabelschere ----
---- Crimpzange ----
---- Entmanteler ----