IO-Link/Analog Wandler
AI I 4…20mA, M12,
ArtNr.: | 5000-00501-1110000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.045 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
IO-Link/Analog Wandler
AI I 4…20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AI I 4…20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 19 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Mittelwertfilter Prozessdaten parametrierbar | ja |
---|---|
Strombelastbarkeit max. | 0,2 A |
Wandlungszeit Analogeingang max. | 5 ms |
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 2 Bytes |
---|---|
IO-Link Revision ID | V1.1 |
IO-Link Zykluszeit min. | 2,3 ms |
IO-Link Übertragungsrate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnosen
Diagnose per IO-Link | ja |
---|---|
Diagnose per LED | ja |
IO-Link Events | Gerätedefekt, Unterspannung Versorgung, oberes Limit, unteres Limit, Überspannung Versorgung, Übersteuerung, Überstrom Sensorversorgung, Übertemperatur |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Temperaturüberwachung | ja |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz Sensorversorgung | ja |
Widerstand gegenüber Lasten mit Rückspeisung | ja |
Überspannungsschutz | ja |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 32,3 mm |
---|---|
Breite | 77,2 mm |
Tiefe | 15 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | AI |
---|---|
Anschlusstyp 2 | IO-Link AI |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | A + |
PIN 3 | 0 V (Analog US) |
PIN 4 | A - |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879622226 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verbindungselement ----
---- Drehmomentschlüssel ----