Nutenstein Universal VE10
ArtNr.: | 58621 |
Gewicht: | 0.023 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Gewinde M4
Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackungseinheit: 10 Stück
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 7 mm |
---|---|
Breite | 20 mm |
Tiefe | 3 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27069290 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23360290 |
ECLASS-7.0 | 23360290 |
ECLASS-8.0 | 23360290 |
ECLASS-9.0 | 23360290 |
ECLASS-10.1 | 23360290 |
ECLASS-11.1 | 23360290 |
ECLASS-12.0 | 23360290 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879062466 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 73181900 |